Meny Sök

Standard runda ändskydd

I lager

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
0,6549 kr - 0,9149 kr Fråga angående leveranstidhär
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,7914 kr - 1,2567 kr 5197 I lager
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
1,2826 kr - 2,3411 kr Fråga angående leveranstidhär
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
1,6086 kr - 2,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
1,8384 kr - 4,5386 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
3,6338 kr - 8,0144 kr Fråga angående leveranstidhär
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
3,3896 kr - 7,4543 kr 50 I lager
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
6,1616 kr - 12,0791 kr 2550 I lager
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
1,6086 kr - 2,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
2,0682 kr - 5,0701 kr 719 I lager
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
10,255 kr - 18,0828 kr 180 I lager
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
1,3759 kr - 2,5135 kr 29200 I lager
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,7353 kr - 1,0255 kr 63494 I lager
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
3,763 kr - 8,2873 kr 110 I lager
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
4,0359 kr - 8,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
0,6549 kr - 0,9149 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
2,3985 kr - 5,9031 kr 499 I lager
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
7,3537 kr - 14,4203 kr 82 I lager
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
3,8061 kr - 8,431 kr 117 I lager
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
6,6212 kr - 12,9553 kr 2450 I lager
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
  • av 2
Runda ändskydd 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327708

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327746

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
5197 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327784

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327821

Prisintervall
2,9587 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturfärgad

10327869

Prisintervall
4,5386 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturfärgad

10327906

Prisintervall
8,0144 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturfärgad

10327944

Prisintervall
7,4543 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturfärgad

10327982

Prisintervall
12,0791 kr - 6,1616 kr

Lagernivåer
2550 I lager
Egenskaper
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10327814

Prisintervall
2,9587 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturfärgad

10327852

Prisintervall
5,0701 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
719 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturfärgad

10327999

Prisintervall
18,0828 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10118719

Prisintervall
2,5135 kr - 1,3759 kr

Lagernivåer
29200 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10118696

Prisintervall
1,0255 kr - 0,7353 kr

Lagernivåer
63494 I lager
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturfärgad

10327913

Prisintervall
8,2873 kr - 3,763 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 59.5 mm 30 mm LDPE Naturfärgad

10327951

Prisintervall
8,8906 kr - 4,0359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10327692

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturfärgad

10327890

Prisintervall
5,9031 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
499 I lager
Egenskaper
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 87.0 mm 35.0 mm LDPE Naturfärgad

10328002

Prisintervall
14,4203 kr - 7,3537 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturfärgad

10327937

Prisintervall
8,431 kr - 3,8061 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturfärgad

10327975

Prisintervall
12,9553 kr - 6,6212 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten