Meny Sök

Standard runda ändskydd

I lager

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
1,3759 kr - 2,5135 kr 29200 I lager
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,7353 kr - 1,0255 kr 63494 I lager
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,7425 kr - 1,0369 kr 12647 I lager
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,7914 kr - 1,2567 kr 8467 I lager
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
2,2406 kr - 5,5009 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
3,763 kr - 8,2873 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
4,0359 kr - 8,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
10,255 kr - 18,0828 kr 180 I lager
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
1,2826 kr - 2,3411 kr 4100 I lager
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
1,8671 kr - 3,404 kr 648 I lager
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
3,3896 kr - 7,4543 kr 50 I lager
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
6,1616 kr - 12,0791 kr 2550 I lager
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
3,6338 kr - 8,0144 kr Fråga angående leveranstidhär
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
2,3985 kr - 5,9031 kr 499 I lager
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
6,6212 kr - 12,9553 kr 2450 I lager
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,9062 kr - 1,4319 kr 28755 I lager
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,7425 kr - 1,0369 kr 8444 I lager
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,6549 kr - 0,9149 kr 8797 I lager
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,7425 kr - 1,1748 kr 10980 I lager
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
2,2406 kr - 5,5009 kr 4250 I lager
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
  • av 2
Runda ändskydd 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10118719

Prisintervall
2,5135 kr - 1,3759 kr

Lagernivåer
29200 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10118696

Prisintervall
1,0255 kr - 0,7353 kr

Lagernivåer
63494 I lager
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327715

Prisintervall
1,0369 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
12647 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327753

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
8467 I lager
Egenskaper
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327876

Prisintervall
5,5009 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturfärgad

10327913

Prisintervall
8,2873 kr - 3,763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 59.5 mm 30 mm LDPE Naturfärgad

10327951

Prisintervall
8,8906 kr - 4,0359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturfärgad

10327999

Prisintervall
18,0828 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10327791

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
4100 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327838

Prisintervall
3,404 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturfärgad

10327944

Prisintervall
7,4543 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturfärgad

10327982

Prisintervall
12,0791 kr - 6,1616 kr

Lagernivåer
2550 I lager
Egenskaper
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturfärgad

10327906

Prisintervall
8,0144 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturfärgad

10327890

Prisintervall
5,9031 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
499 I lager
Egenskaper
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturfärgad

10327975

Prisintervall
12,9553 kr - 6,6212 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10118702

Prisintervall
1,4319 kr - 0,9062 kr

Lagernivåer
28755 I lager
Egenskaper
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327722

Prisintervall
1,0369 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
8444 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10327692

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
8797 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

10327739

Prisintervall
1,1748 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
10980 I lager
Egenskaper
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10327883

Prisintervall
5,5009 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten