Meny Sök

Standard runda ändskydd

I lager

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
0,7914 kr - 1,2567 kr 8467 I lager
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
1,2826 kr - 2,3411 kr 4100 I lager
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
1,8671 kr - 3,404 kr 648 I lager
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
2,2406 kr - 5,5009 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
1,2826 kr - 2,3411 kr 94 I lager
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
1,6086 kr - 2,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
1,8384 kr - 4,5386 kr 1195 I lager
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
3,6338 kr - 8,0144 kr Fråga angående leveranstidhär
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,7425 kr - 1,0369 kr 9647 I lager
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,6549 kr - 0,9149 kr 8943 I lager
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,7914 kr - 1,2567 kr 4447 I lager
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
2,0682 kr - 5,0701 kr 719 I lager
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
2,3985 kr - 5,9031 kr 499 I lager
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
1,0326 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
1,6086 kr - 2,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,6549 kr - 0,9149 kr 8797 I lager
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,7425 kr - 1,1748 kr 10730 I lager
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
3,763 kr - 8,2873 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
4,0359 kr - 8,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
10,255 kr - 18,0828 kr 180 I lager
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
  • av 2
Runda ändskydd 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327753

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
8467 I lager
Egenskaper
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10327791

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
4100 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327838

Prisintervall
3,404 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327876

Prisintervall
5,5009 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327784

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327821

Prisintervall
2,9587 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturfärgad

10327869

Prisintervall
4,5386 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
1195 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturfärgad

10327906

Prisintervall
8,0144 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327715

Prisintervall
1,0369 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
9647 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327708

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
8943 I lager
Egenskaper
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327746

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
4447 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturfärgad

10327852

Prisintervall
5,0701 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
719 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturfärgad

10327890

Prisintervall
5,9031 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
499 I lager
Egenskaper
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10327777

Prisintervall
2,0395 kr - 1,0326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10327814

Prisintervall
2,9587 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10327692

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
8797 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

10327739

Prisintervall
1,1748 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
10730 I lager
Egenskaper
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturfärgad

10327913

Prisintervall
8,2873 kr - 3,763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 59.5 mm 30 mm LDPE Naturfärgad

10327951

Prisintervall
8,8906 kr - 4,0359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturfärgad

10327999

Prisintervall
18,0828 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten