Meny Sök

Ställskruvar - Plast med spår

I lager

Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.

Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.

  • Korrosionsbeständiga och motstår de flesta kemikalier
  • Använd standard DIN 551 endast för vägledning
  • Måttoleranser enligt NFE 25-125, DIN 912
  • Flambeständighet: UL94 V2.


Serienummer: SR1957

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Köp
0,4433 kr - 0,5473 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
6.0 mm
0,4569 kr - 0,5641 kr 2550 I lager
M5 x 0.8
12.0 mm
0,4057 kr - 0,5008 kr 2703 I lager
M4 x 0.7
4.0 mm
2,0619 kr - 2,5456 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
10.0 mm
2,1458 kr - 2,6492 kr 1000 I lager
M10 x 1.5
10.0 mm
0,5253 kr - 0,6485 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
5.0 mm
0,7135 kr - 0,8809 kr 140 I lager
M6 x 1.0
12.0 mm
  • av 4
Inställningsskruv M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Prisintervall
0,5473 kr - 0,4433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M5 x 0.8 0.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10398999

Prisintervall
0,5641 kr - 0,4569 kr

Lagernivåer
2550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Prisintervall
0,5008 kr - 0,4057 kr

Lagernivåer
2703 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400050

Prisintervall
2,5456 kr - 2,0619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M10 x 1.5 1.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400395

Prisintervall
2,6492 kr - 2,1458 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Prisintervall
0,6485 kr - 0,5253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10399712

Prisintervall
0,8809 kr - 0,7135 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790