Meny Sök

Ställskruvar - Plast med spår

I lager

Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.

Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.

  • Korrosionsbeständiga och motstår de flesta kemikalier
  • Använd standard DIN 551 endast för vägledning
  • Måttoleranser enligt NFE 25-125, DIN 912
  • Flambeständighet: UL94 V2.


Serienummer: SR1957

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Köp
0,7526 kr - 0,7526 kr 4000 I lager
M3
5.0 mm
0,5591 kr - 0,5591 kr 13970 I lager
M5
10.0 mm
0,6276 kr - 0,9235 kr 17892 I lager
M6 x 1.0
16.0 mm
1,8825 kr - 1,994 kr 18438 I lager
M8
30.0 mm
1,1404 kr - 1,8097 kr 10516 I lager
M4
30.0 mm
0,9301 kr - 1,0068 kr 24248 I lager
M6 x 1.0
20.0 mm
1,4641 kr - 1,4641 kr 2985 I lager
M8
10.0 mm
0,5926 kr - 0,7878 kr 7700 I lager
M6 x 1.0
12.0 mm
8,1575 kr - 8,1575 kr 3750 I lager
M12 x 1.75
20.0 mm
1,1908 kr - 1,1908 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
10.0 mm
0,8646 kr - 1,0828 kr 4237 I lager
M3
6.0 mm
1,209 kr - 1,2829 kr 5813 I lager
M6 x 1.0
30.0 mm
0,5131 kr - 0,5131 kr 17794 I lager
M5
12.0 mm
0,5926 kr - 0,7613 kr 12112 I lager
M5
16.0 mm
0,7237 kr - 0,7892 kr 489 I lager
M3
8.0 mm
2,3426 kr - 2,3426 kr 7790 I lager
M12
16.0 mm
1,6315 kr - 2,3148 kr 19546 I lager
M8
25.0 mm
1,2165 kr - 1,6804 kr 10500 I lager
M4
10.0 mm
1,2481 kr - 1,7235 kr 13325 I lager
M4
12.0 mm
1,5942 kr - 2,2118 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0 mm
  • av 4
Inställningsskruv M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Prisintervall
0,7526 kr - 0,7526 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Prisintervall
0,5591 kr - 0,5591 kr

Lagernivåer
13970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Prisintervall
0,9235 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
17892 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M8 1.25 mm 30.0 mm PA

10103524

Prisintervall
1,994 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
18438 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 30.0 mm PA

10330890

Prisintervall
1,8097 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
10516 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Prisintervall
1,0068 kr - 0,9301 kr

Lagernivåer
24248 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Prisintervall
1,4641 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Prisintervall
0,7878 kr - 0,5926 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Prisintervall
8,1575 kr - 8,1575 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Prisintervall
1,1908 kr - 1,1908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Prisintervall
1,0828 kr - 0,8646 kr

Lagernivåer
4237 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Prisintervall
1,2829 kr - 1,209 kr

Lagernivåer
5813 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Prisintervall
0,5131 kr - 0,5131 kr

Lagernivåer
17794 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M5 0.8 mm 16.0 mm PA

10103463

Prisintervall
0,7613 kr - 0,5926 kr

Lagernivåer
12112 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M3 0.5 mm 8.0 mm PA

10053720

Prisintervall
0,7892 kr - 0,7237 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M12 1.75 mm 16.0 mm PA

10179253

Prisintervall
2,3426 kr - 2,3426 kr

Lagernivåer
7790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M8 1.25 mm 25.0 mm PA

10103517

Prisintervall
2,3148 kr - 1,6315 kr

Lagernivåer
19546 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 10.0 mm PA

10330913

Prisintervall
1,6804 kr - 1,2165 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 12.0 mm PA

10330920

Prisintervall
1,7235 kr - 1,2481 kr

Lagernivåer
13325 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 10.0 mm PA

10330999

Prisintervall
2,2118 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv