Meny Sök

Ställskruvar - Plast med spår

I lager

Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.

Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.

  • Korrosionsbeständiga och motstår de flesta kemikalier
  • Använd standard DIN 551 endast för vägledning
  • Måttoleranser enligt NFE 25-125, DIN 912
  • Flambeständighet: UL94 V2.


Serienummer: SR1957

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Köp
0,5973 kr - 0,7373 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
40.0 mm
0,4433 kr - 0,5473 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
6.0 mm
0,6486 kr - 0,6486 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4-20
6.4 mm
0,4057 kr - 0,5008 kr 703 I lager
M4 x 0.7
4.0 mm
0,5253 kr - 0,6485 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
5.0 mm
0,4074 kr - 0,503 kr 3000 I lager
M4 x 0.7
8.0 mm
0,4179 kr - 0,516 kr 1323 I lager
M4
20.0 mm
0,4127 kr - 0,5095 kr 3357 I lager
M4 x 0.7
12.0 mm
0,7258 kr - 0,896 kr 7018 I lager
M4
30.0 mm
0,6689 kr - 0,8257 kr 17500 I lager
M5 x 0.8
30.0 mm
0,4144 kr - 0,5117 kr 1000 I lager
M4 x 0.7
16.0 mm
0,626 kr - 0,7729 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
25.0 mm
0,4092 kr - 0,5052 kr 31754 I lager
M4
10.0 mm
0,4197 kr - 0,5181 kr 4276 I lager
M4 x 0.7
25.0 mm
0,6656 kr - 0,8217 kr 1000 I lager
M6 x 1.0
8.0 mm
1,0604 kr - 1,3092 kr 571 I lager
M6 x 1.0
60.0 mm
2,2569 kr - 2,7862 kr 1500 I lager
M8
50.0 mm
2,0619 kr - 2,5456 kr 4492 I lager
M8 x 1.25
8.0 mm
3,1034 kr - 3,8313 kr 1260 I lager
M10 x 1.5
60.0 mm
2,2263 kr - 2,7485 kr 4450 I lager
M10
16.0 mm
  • av 4
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Prisintervall
0,7373 kr - 0,5973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Prisintervall
0,5473 kr - 0,4433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Prisintervall
0,6486 kr - 0,6486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    6.4 mm
  • Gängstorlek
    1/4-20
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Prisintervall
0,5008 kr - 0,4057 kr

Lagernivåer
703 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Prisintervall
0,6485 kr - 0,5253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10297179

Prisintervall
0,503 kr - 0,4074 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 0.7 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10297216

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
1323 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10297193

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
3357 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 0.7 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297230

Prisintervall
0,896 kr - 0,7258 kr

Lagernivåer
7018 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M5 x 0.8 0.8 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297766

Prisintervall
0,8257 kr - 0,6689 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10297209

Prisintervall
0,5117 kr - 0,4144 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297759

Prisintervall
0,7729 kr - 0,626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 0.7 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10297186

Prisintervall
0,5052 kr - 0,4092 kr

Lagernivåer
31754 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297223

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
4276 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298442

Prisintervall
0,8217 kr - 0,6656 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10298473

Prisintervall
1,3092 kr - 1,0604 kr

Lagernivåer
571 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M8 1.25 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10298923

Prisintervall
2,7862 kr - 2,2569 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M8 x 1.25 1.25 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298893

Prisintervall
2,5456 kr - 2,0619 kr

Lagernivåer
4492 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10299289

Prisintervall
3,8313 kr - 3,1034 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M10 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10299258

Prisintervall
2,7485 kr - 2,2263 kr

Lagernivåer
4450 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv