Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5973 kr - 0,7373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4433 kr - 0,5473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,1458 kr - 2,6492 kr | 1000 I lager |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4569 kr - 0,5641 kr | 2550 I lager |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4539 kr - 0,5605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7171 kr - 0,8852 kr | 1995 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4057 kr - 0,5008 kr | 2703 I lager |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7258 kr - 0,896 kr | 500 I lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5253 kr - 0,6485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6486 kr - 0,6486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,7135 kr - 0,8809 kr | 140 I lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0619 kr - 2,5456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0903 kr - 1,3461 kr | 1396 I lager |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0604 kr - 1,3092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,2569 kr - 2,7862 kr | 1500 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | 1260 I lager |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | 10 I lager |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4956 kr - 3,081 kr | 3 I lager |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5362 kr - 4,3657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
| 0,5128 kr - 0,5128 kr | 50755 I lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta