Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,209 kr - 1,2829 kr | 5813 I lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9301 kr - 1,0068 kr | 24248 I lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4641 kr - 1,4641 kr | 2985 I lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6315 kr - 2,3148 kr | 19546 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3426 kr - 2,3426 kr | 7790 I lager |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7237 kr - 0,7892 kr | 489 I lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1908 kr - 1,1908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8646 kr - 1,0828 kr | 4737 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7526 kr - 0,7526 kr | 4000 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5591 kr - 0,5591 kr | 13970 I lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6276 kr - 0,9235 kr | 17892 I lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8825 kr - 1,994 kr | 18438 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5926 kr - 0,7613 kr | 12112 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5131 kr - 0,5131 kr | 17794 I lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5926 kr - 0,7878 kr | 7700 I lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1404 kr - 1,8097 kr | 10516 I lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,1575 kr - 8,1575 kr | 3750 I lager |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2481 kr - 1,7235 kr | 13325 I lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6373 kr - 2,2693 kr | 4000 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3465 kr - 4,4812 kr | 2038 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta