Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ställbara T-handtag med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. De finns i låsbara och icke låsbara varianter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Hylsans höjd | Nyckeltyp | Minsta grepp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Utan nyckel
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 319,6932 kr - 447,5705 kr | 31 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 319,6932 kr - 447,5705 kr | 139 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 319,6932 kr - 447,5705 kr | 32 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 271,1697 kr - 379,6375 kr | 69 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 132,5651 kr - 206,2125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 271,1697 kr - 379,6375 kr | 108 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 118,0318 kr - 183,605 kr | 36 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 271,1697 kr - 379,6375 kr | 50 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 118,0276 kr - 183,5985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 271,1697 kr - 379,6375 kr | 396 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 319,6932 kr - 447,5705 kr | 50 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 271,1697 kr - 379,6375 kr | 5 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 319,6932 kr - 447,5705 kr | 9 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 115,2763 kr - 179,3185 kr | 18 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 319,6932 kr - 447,5705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm