Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 506,5158 kr |
25 + | 255,6034 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cam Length | 33.0 mm |
---|---|
Cam Length | 1.299 in |
Grip Range | 41.0 - 58.0 mm |
Grip Range | 1.614 - 2.283 in |
Housing Height | 46.0 mm |
Housing Height | 1.811 in |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Includes | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Mounting Orientation | Universal |
Latch Style | Compression Latch |
Key Type | No Key |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta