Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Spärrmodell | Hylsans höjd | Monteringshålets längd | Regelmaterial | Höljets diameter | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,302 kr - 107,8032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vingvred
|
Small Compression Latches
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.307 in
22.4 - 33.2 mm
|
||
166,1784 kr - 232,6498 kr | 138 I lager |
Handtag med nyckel
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stål
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
43,7432 kr - 68,0451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
33,6717 kr - 52,3783 kr | 95 I lager |
Handtag som kräver verktyg
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
57,6195 kr - 89,6304 kr | 10 I lager |
Vingvred
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
168,6495 kr - 236,1093 kr | 171 I lager |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
168,6495 kr - 236,1093 kr | 75 I lager |
Handtag som kräver verktyg
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
45,2744 kr - 70,4269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
45,2744 kr - 70,4269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
67,8457 kr - 105,5377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vingvred
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
45,2744 kr - 70,4269 kr | 36 I lager |
Handtag som kräver verktyg
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
52,5145 kr - 81,6891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vingvred
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
166,1784 kr - 232,6498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
43,7432 kr - 68,0451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
71,2395 kr - 110,8169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vingvred
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
166,1784 kr - 232,6498 kr | 7 I lager |
Handtag med nyckel
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
55,9656 kr - 78,3519 kr | 351 I lager |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
166,1784 kr - 232,6498 kr | 117 I lager |
Handtag som kräver verktyg
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta