Meny Sök

Ställbara mini-kompressionslås

I lager

Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagstyp Spärrmodell Hylsans höjd Monteringshålets längd Regelmaterial Höljets diameter Låsområde Köp
196,7324 kr - 218,5917 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
19.2 - 22.4 mm
188,9815 kr - 209,9795 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
19.4 - 22.4 mm
200,192 kr - 222,4355 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
25.2 - 28.4 mm
196,7324 kr - 218,5917 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
12.8 - 16.0 mm
195,5959 kr - 217,3288 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
22.4 - 25.6 mm
188,9815 kr - 209,9795 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
12.8 - 16.0 mm
188,9815 kr - 209,9795 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
25.2 - 28.4 mm
195,3398 kr - 217,0442 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
9.6 - 12.8 mm
188,9815 kr - 209,9795 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
16.0 - 19.2 mm
196,7324 kr - 218,5917 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
16.0 - 19.2 mm
188,9815 kr - 209,9795 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
9.6 - 12.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
12.8 - 16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
9.6 - 12.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
16.0 - 19.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
19.2 - 22.4 mm
188,9815 kr - 209,9795 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
22.4 - 25.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
25.2 - 28.4 mm
45,2744 kr - 70,4269 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
67,8457 kr - 105,5377 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
168,6495 kr - 236,1093 kr 14 I lager
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
  • av 3
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 22.4 mm

20052515

Prisintervall
218,5917 kr - 196,7324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 22.4 mm

20052454

Prisintervall
209,9795 kr - 188,9815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 28.4 mm

20052539

Prisintervall
222,4355 kr - 200,192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 16.0 mm

20052492

Prisintervall
218,5917 kr - 196,7324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 25.6 mm

20052522

Prisintervall
217,3288 kr - 195,5959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 16.0 mm

20052430

Prisintervall
209,9795 kr - 188,9815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 28.4 mm

20052478

Prisintervall
209,9795 kr - 188,9815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 12.8 mm

20052546

Prisintervall
217,0442 kr - 195,3398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 19.2 mm

20052447

Prisintervall
209,9795 kr - 188,9815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 19.2 mm

20052508

Prisintervall
218,5917 kr - 196,7324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 12.8 mm

20052485

Prisintervall
209,9795 kr - 188,9815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 16.0 mm

20052379


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 12.8 mm

20052423


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 19.2 mm

20052386


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 22.4 mm

20052393


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 25.6 mm

20052409

Prisintervall
209,9795 kr - 188,9815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 28.4 mm

20052416


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini 19.2 mm

20063405

Prisintervall
70,4269 kr - 45,2744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    16.0 - 19.2 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20063528

Prisintervall
105,5377 kr - 67,8457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    16.0 - 19.2 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini 22.4 mm

20063474

Prisintervall
236,1093 kr - 168,6495 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    19.2 - 22.4 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm