Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 791,7096 kr |
50 + | 377,0046 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 4.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.177 in |
Maximum Torque | 4.5 Nm |
Maximum Torque | 4.5 Nm |
Overall Length | 50.8 mm |
Overall Length | 2 in |
Overall Thickness | 12.7 mm |
Overall Thickness | 0.5 in |
Overall Width | 57.1 mm |
Overall Width | 2.248 in |
Colour | Black |
Finish | Painted |
Leaf Shape | Rectangular |
Material | Zinc Alloy |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Number of Mounting Holes | 4 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta