10641927
1218260
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 20 - 99 | 180,188 kr |
| 100 + | 171,3117 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ytterdiameter | 44.5 mm |
|---|---|
| Ytterdiameter | 1.752 in |
| Innerdiameter | 0.874 in |
| Innerdiameter | 22.2 mm |
| Tjocklek | 2.2 mm |
| Tjocklek | 0.087 in |
| Belastad höjd | 0.106 in |
| Belastad höjd | 2.7 mm |
| Last i liggande läge | 7251.0 N |
| Last i liggande läge | 7251.0 N |
| Belastning vid maximal deformering | 5427.0 N |
| Belastning vid maximal deformering | 5427.0 N |
| Belastning vid minsta deformering | 2668.0 N |
| Belastning vid minsta deformering | 2668.0 N |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta