Meny Sök

Belleville-bricka 25.4 mm 76.2 mm 13870.0 N Kolstål

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra artikelnummer:

10642740

Tillverkarens artikelnummer:

1218227

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 183,8448 kr
100 + 174,7962 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

3 676,90 kr

20 x 183,8448 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 76.2 mm
Innerdiameter 25.4 mm
Tjocklek 3.4 mm
Belastad höjd 4.3 mm
Last i liggande läge 13870.0 N
Belastning vid maximal deformering 8420.0 N
Belastning vid minsta deformering 6886.0 N
Material Kolstål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss