Meny Sök

Belleville-bricka ASTM 17.6 mm 34.9 mm Kolstål

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra artikelnummer:

10444177

Tillverkarens artikelnummer:

1218197

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 33,3218 kr
100 - 199 31,4547 kr
200 + 30,0184 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

666,44 kr

20 x 33,3218 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 34.9 mm
Innerdiameter 17.6 mm
Tjocklek 1.7 mm
Belastad höjd 2.1 mm
Belastning vid minsta deformering 2260.0 N
Material Kolstål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss