Meny Sök

Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 24.1 mm Kolstål

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra artikelnummer:

10444030

Tillverkarens artikelnummer:

1218182

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 25,2973 kr
100 - 199 23,8179 kr
200 + 22,7824 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

505,95 kr

20 x 25,2973 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 24.1 mm
Innerdiameter 9.7 mm
Tjocklek 1.2 mm
Belastad höjd 1.5 mm
Belastning vid minsta deformering 986.0 N
Material Kolstål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss