Meny Sök

Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 19.1 mm Kolstål

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra artikelnummer:

10443989

Tillverkarens artikelnummer:

1218176

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 27,8122 kr
100 - 199 26,3329 kr
200 + 25,0014 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

556,24 kr

20 x 27,8122 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 19.1 mm
Innerdiameter 6.5 mm
Tjocklek 1.3 mm
Belastad höjd 1.5 mm
Belastning vid minsta deformering 1174.0 N
Material Kolstål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss