Meny Sök

Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 15.9 mm Kolstål

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra artikelnummer:

10443903

Tillverkarens artikelnummer:

1218168

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 21,5988 kr
100 - 199 20,5633 kr
200 + 19,3798 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

431,98 kr

20 x 21,5988 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 15.9 mm
Innerdiameter 8.1 mm
Tjocklek 1.2 mm
Belastad höjd 1.4 mm
Belastning vid minsta deformering 1134.0 N
Material Kolstål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss