Meny Sök

Spiralbindning för kablar 25.0 mm PP Svart CAT-25-PP

Slitsad kabellindning, perfekt för att arrangera och skydda elkablar, ger ett hållbart, stöttåligt skal utan att begränsa böjligheten. Kablarna matas enkelt in i höljet med installationsverktyget (köps separat)t.
Essentra artikelnummer:

10170861

Tillverkarens artikelnummer:

SHR-25-PPB

234 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 29 449,9452 kr
30 + 419,0967 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

449,95 kr

1 x 449,9452 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 25.0 mm
Kabeldiameter 25.0 mm
Väggtjocklek 1.0 mm
Längd per spole 20.0 m
Används med CAT-25-PP
Färg Svart
Material PP
Allt material Polypropen
UL/CSA Beskrivning UL E208749
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss