Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10106563
8110660001VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,5224 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.197 - 0.315 in |
|---|---|
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.0 - 8.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 18.0 - 28.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.709 - 1.102 in |
| Ankarlängd | 0.709 in |
| Ankarlängd | 18.0 mm |
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvudets höjd | 0.157 in |
| Huvudets höjd | 4.0 mm |
| Nittyp | Spärrnitar |
| Nitens huvudform | Rund |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta