Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 502,1162 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Throat Depth | 69.8 mm |
---|---|
Throat Depth | 2.748 in |
Spindle Thread Size | 3/8-16 |
Holding Force | 320.0 kg |
Holding Force | 705.5 lbs |
Maximum Jaw Opening | 123.8 mm |
Maximum Jaw Opening | 4.874 in |
Overall Length | 216.0 mm |
Overall Length | 8.504 in |
Body Material | Steel |
Number of Spindles | 1 |
Spindle Material | Steel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta