10190364
1219274
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 299 | 44,5249 kr |
| 300 + | 40,1621 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Knappfärg | Orange |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Allt material | Polyamid;mässing |
| Handtagsmodell | Vinklad arm |
| Typ av montage | Gängad insats |
| Basens höjd | 8.0 mm |
| Basens höjd | 0.315 in |
| Fotdiameter | 0.591 in |
| Fotdiameter | 15.0 mm |
| Handtagslängd | 73.5 mm |
| Handtagslängd | 2.894 in |
| Handtagsradie | 63.0 mm |
| Handtagsradie | 2.48 in |
| Total höjd | 1.693 in |
| Total höjd | 43.0 mm |
| Gängans längd | 13.0 mm |
| Gängans längd | 0.512 in |
| Gängstorlek | M8 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta