10189917
1219229
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 + | 37,3434 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Knappfärg | Svart |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Allt material | Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA) |
| Handtagsmodell | Vinklad arm |
| Typ av montage | Threaded Insert |
| Basens höjd | 0.236 in |
| Basens höjd | 6.0 mm |
| Fotdiameter | 0.472 in |
| Fotdiameter | 12.0 mm |
| Handtagslängd | 37.5 mm |
| Handtagslängd | 1.476 in |
| Handtagsradie | 1.181 in |
| Handtagsradie | 30.0 mm |
| Total höjd | 1.181 in |
| Total höjd | 30.0 mm |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Gängstorlek | M3 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta