Meny Sök

Spännhandtag av hontyp 63.0 mm M8 8.0 mm PA Svart

Essentra artikelnummer:

10644171

Tillverkarens artikelnummer:

261086361335

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 59,4805 kr
10 - 49 59,1666 kr
50 + 58,6958 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

59,48 kr

1 x 59,4805 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Lockets färg Ljusgrå
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Threaded Insert
Stommens höjd 37.5 mm
Handtagsradie 63.0 mm
Gängstorlek M8
Gängans längd 8.0 mm
Allt material Glasfiberförstärkt polyamid på teknopolymerbas
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss