Meny Sök

Spännhandtag av hontyp 63.0 mm Gängad insats M8 PA Svart

Orange avsmalnande spännhandtag av nylon, hontyp. Med M8-gängad insats för montage på en gängad tillämpning av hantyp som behöver ett justerbart spännhandtag.
Essentra artikelnummer:

10364888

Tillverkarens artikelnummer:

261086300935

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 67,977 kr
10 - 49 66,8678 kr
50 + 66,1281 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

67,98 kr

1 x 67,977 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Lockets färg Orange
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Threaded Insert
Stommens höjd 37.5 mm
Handtagsradie 63.0 mm
Gängstorlek M8
Gängans längd 8.0 mm
Allt material Glasfiberförstärkt polyamid på teknopolymerbas
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss