10364802
261082518235
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 69,0975 kr |
| 10 - 49 | 67,9364 kr |
| 50 + | 67,3619 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lockets färg | Röd |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Handtagsmodell | Vinklad arm |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
| Stommens höjd | 1.476 in |
| Stommens höjd | 37.5 mm |
| Handtagsradie | 63.0 mm |
| Handtagsradie | 2.48 in |
| Gängstorlek | M8 |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Allt material | Glasfiberförstärkt polyamid på teknopolymerbas |
| Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta