10644188
261082061335
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 61,8346 kr |
| 10 - 49 | 61,5207 kr |
| 50 + | 61,0499 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lockets färg | Ljusgrå |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Handtagsmodell | Vinklad arm |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
| Stommens höjd | 37.5 mm |
| Stommens höjd | 1.476 in |
| Handtagsradie | 63.0 mm |
| Handtagsradie | 2.48 in |
| Gängstorlek | M8 |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Allt material | Glasfiberförstärkt polyamid på teknopolymerbas |
| Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta