Meny Sök

Spännhandtag 63.0 mm Gängad insats M8 Svart

Orange avsmalnande spännhandtag av nylon, hontyp. Med M8-gängad insats för montage på en gängad tillämpning av hantyp som behöver ett justerbart spännhandtag.
Essentra artikelnummer:

10364741

Tillverkarens artikelnummer:

261081600935

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 68,4834 kr
10 - 49 67,3619 kr
50 + 66,6437 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

68,48 kr

1 x 68,4834 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Lockets färg Orange
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Gängad pinnbult
Stommens höjd 37.5 mm
Handtagsradie 63.0 mm
Gängstorlek M8
Gängans längd 16.0 mm
Allt material Glasfiberförstärkt polyamid på teknopolymerbas
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss