Meny Sök

Spännhandtag av hontyp 44.0 mm M6 16.0 mm PA Svart

Essentra artikelnummer:

10645420

Tillverkarens artikelnummer:

261061618235

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 50,3779 kr
50 + 50,221 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

503,78 kr

10 x 50,3779 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Lockets färg Röd
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Gängad pinnbult
Stommens höjd 29.5 mm
Handtagsradie 44.0 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 16.0 mm
Allt material Glasfiberförstärkt polyamid på teknopolymerbas
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss