Meny Sök

Spännhandtag 44.0 mm Gängad insats M6 Svart

Essentra artikelnummer:

10364642

Tillverkarens artikelnummer:

261061059935

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 58,3132 kr
50 + 58,026 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

583,13 kr

10 x 58,3132 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Lockets färg Svart
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Gängad pinnbult
Stommens höjd 29.5 mm
Handtagsradie 44.0 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 10.0 mm
Allt material Glasfiberförstärkt polyamid på teknopolymerbas
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss