Meny Sök

Spännhandtag av hontyp 30.0 mm M5 20.0 mm PA Svart

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M5 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Essentra artikelnummer:

10639467

Tillverkarens artikelnummer:

261052000935

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 50,3779 kr
50 + 49,9071 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

503,78 kr

10 x 50,3779 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Lockets färg Orange
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Gängad pinnbult
Stommens höjd 29.5 mm
Handtagsradie 30.0 mm
Gängstorlek M5
Gängans längd 20.0 mm
Allt material Glasfiberförstärkt polyamid på teknopolymerbas
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss