Meny Sök

Spännhandtag 30.0 mm Gängad insats M5 Svart

Essentra artikelnummer:

10364574

Tillverkarens artikelnummer:

261051661335

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 56,8769 kr
50 + 56,7333 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

568,77 kr

10 x 56,8769 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Lockets färg Ljusgrå
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Gängad pinnbult
Stommens höjd 29.5 mm
Handtagsradie 30.0 mm
Gängstorlek M5
Gängans längd 16.0 mm
Allt material Glasfiberförstärkt polyamid på teknopolymerbas
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss