Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 55,2203 kr |
50 + | 55,0809 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cap Color | Orange |
---|---|
Colour | Black |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Stud |
Body Height | 29.5 mm |
Body Height | 1.161 in |
Handle Radius | 30.0 mm |
Handle Radius | 1.181 in |
Thread Size | M5 |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Full Material | Technopolymer Based Glass Fiber Reinforced Polyamide |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta