Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 149 | 44,2568 kr |
150 + | 43,6519 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Handle Style | Angled Arm |
Base Diameter | 19.0 mm |
Base Diameter | 0.748 in |
Body Height | 46.0 mm |
Body Height | 1.811 in |
Handle Length | 83.0 mm |
Handle Length | 3.268 in |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Full Material | Glass Filled Nylon 6/6 |
Thread Size | M10 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Height | 57.0 mm |
Overall Height | 2.244 in |
Mount Type | Stud |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta