Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
1,1093 kr - 1,3696 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
19.1 mm
21.4 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,5619 kr - 0,6938 kr 37000 I lager
9.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,2644 kr - 1,561 kr 1500 I lager
11.1 mm
22.2 mm
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
11.5 mm
2,911 kr - 3,5939 kr 110 I lager
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,9735 kr - 1,2019 kr 500 I lager
12.7 mm
22.2 mm
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,3141 kr - 1,6223 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Vit
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
11.5 mm
0,6228 kr - 0,8905 kr 21966 I lager
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Svart
1.6 mm
Nylon 6/6
6.0 mm
0,9818 kr - 1,2122 kr 1500 I lager
15.9 mm
22.2 mm
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
14,6972 kr - 18,1447 kr 100 I lager
93.0 mm
Svart
6.3 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
18.2 mm
0,7115 kr - 1,0178 kr 1978 I lager
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Vit
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
0,7716 kr - 0,9526 kr 4978 I lager
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Svart
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,5619 kr - 0,6938 kr 2000 I lager
6.4 mm
15.9 mm
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,2471 kr - 1,5397 kr 1000 I lager
14.3 mm
22.2 mm
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
17,6036 kr - 21,733 kr Fråga angående leveranstidhär
105.9 mm
Svart
6.3 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
18.2 mm
0,5236 kr - 0,6466 kr 996 I lager
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Svart
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,6509 kr - 0,9305 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Vit
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
0,6228 kr - 0,8905 kr 2000 I lager
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Svart
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
4,1307 kr - 5,0997 kr 749 I lager
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Vit
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
11.5 mm
0,9438 kr - 1,3477 kr 18998 I lager
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Svart
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,6228 kr - 0,8905 kr 22993 I lager
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Svart
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362860

Prisintervall
1,3696 kr - 1,1093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    19.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    21.4 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    14.3 mm
Genomföring med snäppfäste 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362778

Prisintervall
0,6938 kr - 0,5619 kr

Lagernivåer
37000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    14.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    16.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10362884

Prisintervall
1,561 kr - 1,2644 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.1 mm
Genomföring med snäppfäste 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10363041

Prisintervall
3,5939 kr - 2,911 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    50.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    41.7 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362891

Prisintervall
1,2019 kr - 0,9735 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    12.7 mm
Genomföring med snäppfäste 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Vit

10362945

Prisintervall
1,6223 kr - 1,3141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    28.6 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    19.5 mm
Genomföring med snäppfäste - Sluten Svart 7.9 mm (HD)

10362556

Prisintervall
0,8905 kr - 0,6228 kr

Lagernivåer
21966 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.1 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362914

Prisintervall
1,2122 kr - 0,9818 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    15.9 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10363102

Prisintervall
18,1447 kr - 14,6972 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    6.3 mm
  • Total diameter
    93.0 mm
  • Total höjd
    18.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Vit

10362730

Prisintervall
1,0178 kr - 0,7115 kr

Lagernivåer
1978 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.9 mm
Genomföring med snäppfäste - Sluten Svart 15.9 mm (HD)

10362631

Prisintervall
0,9526 kr - 0,7716 kr

Lagernivåer
4978 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    17.9 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    12.7 mm
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362792

Prisintervall
0,6938 kr - 0,5619 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.4 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362907

Prisintervall
1,5397 kr - 1,2471 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    14.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10363119

Prisintervall
21,733 kr - 17,6036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    6.3 mm
  • Total diameter
    105.9 mm
  • Total höjd
    18.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Svart

10362662

Prisintervall
0,6466 kr - 0,5236 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    7.9 mm
  • Total höjd
    7.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Vit

10362709

Prisintervall
0,9305 kr - 0,6509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.9 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.4 mm
Genomföring med snäppfäste - Sluten Svart 12.7 mm (HD)

10362594

Prisintervall
0,8905 kr - 0,6228 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.5 mm
Genomföring med snäppfäste 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Vit

10363058

Prisintervall
5,0997 kr - 4,1307 kr

Lagernivåer
749 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    50.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    41.7 mm
Genomföring med snäppfäste - Sluten Svart 22.2 mm (HD)

10362655

Prisintervall
1,3477 kr - 0,9438 kr

Lagernivåer
18998 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    23.8 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    19.1 mm
Genomföring med snäppfäste - Sluten Svart 11.9 mm (HD)

10362570

Prisintervall
0,8905 kr - 0,6228 kr

Lagernivåer
22993 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    11.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    8.7 mm