Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0576 kr - 1,3057 kr | 994 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6509 kr - 0,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6509 kr - 0,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5719 kr - 0,7061 kr | 2994 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6686 kr - 0,9541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6982 kr - 0,9971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,123 kr - 1,3865 kr | 4000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1445 kr - 2,6475 kr | 27765 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5617 kr - 0,6934 kr | 32731 I lager |
0.272 in
6.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,0853 kr - 1,3398 kr | 2000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,4114 kr - 2,9771 kr | 84 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,2712 kr - 1,5694 kr | 500 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,7743 kr - 2,1905 kr | 4916 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6,5974 kr - 8,1449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.709 in
68.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 13,4524 kr - 16,6079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
Svart
|
0.248 in
6.3 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,6512 kr - 0,804 kr | 1974 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6509 kr - 0,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
0.067 in
1.7 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3022 kr - 1,3022 kr | 241 I lager |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3635 kr - 1,3635 kr | 25 I lager |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 3,235 kr - 3,235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamid 66
|
0.413 in
10.5 mm