Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 9,865 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bushing Type | Closed |
---|---|
Colour | Black |
Special Features | Heat Stabilized |
Compatible Hole Diameter | 63.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 2.5 in |
Overall Diameter | 14.7 mm |
Overall Diameter | 0.579 in |
Overall Height | 18.1 mm |
Overall Height | 0.713 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta