Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snabbmonterade kopplingspluggar, framtagna för att överensstämma med SAE J2044 – 12 kopplingar för bränslesystem. Pluggen skyddar mot inträngande föroreningar och mot eventuellt vätskeläckage.
Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats och ska dras ut för att borttagningen ska gå lätt och snabbt.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0009
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Gängstorlek | D | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5491 kr - 0,8542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16 in
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 1,1531 kr - 1,7937 kr | 75000 I lager |
0.941 in
23.90 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,5491 kr - 0,8542 kr | 4000 I lager |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 1,0432 kr - 1,6228 kr | 10000 I lager |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 1,0983 kr - 1,7084 kr | 2500 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 1,0983 kr - 1,7084 kr | 1250 I lager |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 10347973 | 1,0983 kr - 1,7084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta