Meny Sök

Snabblossningspluggar

I lager

Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Serie Färg D Storlek d Gängstandard Köp
12,205 kr - 12,205 kr 736 I lager
ISO A
Gul
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
15,1212 kr - 15,1212 kr 145 I lager
ISO B
Röd
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
8,7622 kr - 8,7622 kr 448 I lager
ISO B
Röd
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
12,205 kr - 12,205 kr 894 I lager
ISO B
Röd
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
10293652 7,9656 kr - 7,9656 kr 150 I lager
ISO A
Röd
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
15,1212 kr - 15,1212 kr 598 I lager
ISO B
Gul
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
7,9656 kr - 7,9656 kr 450 I lager
ISO B
Gul
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
8,2356 kr - 8,2356 kr 600 I lager
ISO B
Gul
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
15,1212 kr - 15,1212 kr 300 I lager
ISO A
Röd
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
8,2356 kr - 8,2356 kr 461 I lager
ISO A
Blå
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
8,7622 kr - 8,7622 kr 234 I lager
ISO A
Gul
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 231 I lager
ISO B
Blå
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
8,7622 kr - 8,7622 kr 595 I lager
ISO A
Röd
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
8,7622 kr - 8,7622 kr 400 I lager
ISO B
Gul
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
7,9656 kr - 7,9656 kr Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
300 I lager
ISO A
Grön
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
  • av 2
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293782

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
736 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293744

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293720

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg Röd ISO B

10293737

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
894 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg;Röd;ISO A

10293652

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293843

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293805

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293881


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293812

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Röd

10293690

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293928


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Blå

10293966

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
461 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg Grön ISO A

10293850


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293898


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293775

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
234 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294000

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
231 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Röd

10293676

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
595 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293829

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293904

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293867


Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE