Meny Sök

Snabblossningspluggar

I lager

Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Serie Färg D Storlek d Gängstandard Köp
11,8495 kr - 11,8495 kr 250 I lager
ISO B
Blå
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
14,6808 kr - 14,6808 kr 528 I lager
ISO A
Gul
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
11,8495 kr - 11,8495 kr 735 I lager
ISO B
Gul
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
598 I lager
ISO A
Grön
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
7,7336 kr - 7,7336 kr 394 I lager
ISO B
Röd
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
14,6808 kr - 14,6808 kr 145 I lager
ISO B
Röd
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
11,8495 kr - 11,8495 kr 736 I lager
ISO A
Gul
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
8,507 kr - 8,507 kr 742 I lager
ISO A
Blå
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
7,9958 kr - 7,9958 kr 390 I lager
ISO B
Blå
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
7,7336 kr - 7,7336 kr Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
8,507 kr - 8,507 kr 234 I lager
ISO B
Blå
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
14,6808 kr - 14,6808 kr 632 I lager
ISO B
Blå
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
7,9958 kr - 7,9958 kr 403 I lager
ISO A
Röd
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
7,7336 kr - 7,7336 kr 831 I lager
ISO B
Blå
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
7,7336 kr - 7,7336 kr 585 I lager
ISO A
Blå
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
8,507 kr - 8,507 kr 400 I lager
ISO B
Gul
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
  • av 2
Snabblossningsplugg Blå ISO B

10294031

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293799

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
528 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293836

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
735 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293874


Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293911


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293706

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293744

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293782

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
736 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Blå

10293973

Prisintervall
8,507 kr - 8,507 kr

Lagernivåer
742 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294017

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293904

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293942


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294024

Prisintervall
8,507 kr - 8,507 kr

Lagernivåer
234 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293898


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294048

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
632 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293928


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Röd

10293669

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
403 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294000

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
831 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg Blå ISO A

10293959

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293829

Prisintervall
8,507 kr - 8,507 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE