Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Serie | Färg | D | Storlek | d | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,205 kr - 12,205 kr | 736 I lager |
ISO A
|
Gul
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 15,1212 kr - 15,1212 kr | 145 I lager |
ISO B
|
Röd
|
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | 448 I lager |
ISO B
|
Röd
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 12,205 kr - 12,205 kr | 894 I lager |
ISO B
|
Röd
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 10293652 | 7,9656 kr - 7,9656 kr | 150 I lager |
ISO A
|
Röd
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|
| 15,1212 kr - 15,1212 kr | 598 I lager |
ISO B
|
Gul
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 7,9656 kr - 7,9656 kr | 450 I lager |
ISO B
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
ISO A
|
Grön
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
|||
| 8,2356 kr - 8,2356 kr | 600 I lager |
ISO B
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 15,1212 kr - 15,1212 kr | 435 I lager |
ISO A
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
ISO B
|
Grön
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 8,2356 kr - 8,2356 kr | 461 I lager |
ISO A
|
Blå
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
ISO A
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
ISO A
|
Grön
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | 234 I lager |
ISO A
|
Gul
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 7,9656 kr - 7,9656 kr | 231 I lager |
ISO B
|
Blå
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | 595 I lager |
ISO A
|
Röd
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | 400 I lager |
ISO B
|
Gul
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 7,9656 kr - 7,9656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ISO B
|
Grön
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 300 I lager |
ISO A
|
Grön
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta