Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Serie | Färg | D | Storlek | d | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
ISO B
|
Grön
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 7,9656 kr - 7,9656 kr | 585 I lager |
ISO A
|
Blå
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 15,1212 kr - 15,1212 kr | 150 I lager |
ISO A
|
Blå
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 12,205 kr - 12,205 kr | 350 I lager |
ISO A
|
Blå
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | 135 I lager |
ISO B
|
Blå
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 12,205 kr - 12,205 kr | 250 I lager |
ISO B
|
Blå
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
ISO B
|
Grön
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
| 7,9656 kr - 7,9656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ISO B
|
Grön
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 15,1212 kr - 15,1212 kr | 528 I lager |
ISO A
|
Gul
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 12,205 kr - 12,205 kr | 735 I lager |
ISO B
|
Gul
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | 400 I lager |
ISO B
|
Gul
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 12,205 kr - 12,205 kr | 736 I lager |
ISO A
|
Gul
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 598 I lager |
ISO A
|
Grön
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
|||
| 300 I lager |
ISO A
|
Grön
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | 595 I lager |
ISO A
|
Röd
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 8,2356 kr - 8,2356 kr | 44 I lager |
ISO B
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 7,9656 kr - 7,9656 kr | 120 I lager |
ISO A
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 8,2356 kr - 8,2356 kr | 403 I lager |
ISO A
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 7,9656 kr - 7,9656 kr | 244 I lager |
ISO B
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 15,1212 kr - 15,1212 kr | 145 I lager |
ISO B
|
Röd
|
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B