Meny Sök

Snabblossningslock

I lager

Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

  • Utformad för att sitta kvar på slangen.
  • Skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständiga.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d2 d1 Gängstandard Köp
8,7622 kr - 8,7622 kr 2100 I lager
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
8,2356 kr - 8,2356 kr 600 I lager
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 195 I lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
900 I lager
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
8,7622 kr - 8,7622 kr 479 I lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
8,2356 kr - 8,2356 kr 587 I lager
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
300 I lager
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
8,2356 kr - 8,2356 kr 471 I lager
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 162 I lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
15,1212 kr - 15,1212 kr Fråga angående leveranstidhär
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
15,1212 kr - 15,1212 kr Fråga angående leveranstidhär
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
12,205 kr - 12,205 kr 173 I lager
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
8,7622 kr - 8,7622 kr 672 I lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
8,2356 kr - 8,2356 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
15,1212 kr - 15,1212 kr Fråga angående leveranstidhär
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 I lager
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 266 I lager
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
12,205 kr - 12,205 kr 400 I lager
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
  • av 2
Snabblossningslock 1/2 in ISO B TPE Röd

10288184

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 ISO A TPE Gul

10293362

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO B TPE Gul

10293409

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO A TPE Grön

10293454


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO A TPE Grön

10293492


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO B TPE Grön

10293539


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO A TPE Blå

10293577

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
479 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 ISO B TPE Blå

10293614

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
587 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO B TPE Grön

10293522


Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 ISO A TPE Blå

10293560

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
471 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO B TPE Blå

10293607

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO B TPE Blå

10293645

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO A TPE Röd

10288153

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 in ISO B TPE Röd

10288191

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO A TPE Gul

10293379

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
672 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 ISO B TPE Gul

10293416

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO B TPE Gul

10293447

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO A TPE Grön

10293485


Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 in ISO A TPE Röd

10288115

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 in ISO A TPE Röd

10288146

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer