Meny Sök

Snabblossningslock 1 in ISO B TPE Grön

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1" in Green
Essentra artikelnummer:

10293546

Tillverkarens artikelnummer:

499755

150 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d2 44.0 mm
d1 40.5 mm
Gängstorlek 1 in
Gängstandard ISO B
Allt material Termoplastisk elastomer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss