Meny Sök

Smörjnippelhatt 6.3 mm LDPE Röd

This grease nipple cap is a low-cost effective solution to protect grease nipples from ingress of dirt when not engaged with its mating part. The cap is knurled to assure an easy grip and has a retaining washer to stay in place.
Essentra artikelnummer:

10105375

Tillverkarens artikelnummer:

61454

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,0707 kr
10000 + 0,5856 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 070,70 kr

1000 x 1,0707 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 6.3 mm
Bandlängd 11.6 mm
Fliklängd 11.6 mm
Brickans håldiameter 6.2 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 4
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss