20158262
20158262
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 281,7524 kr |
| 10 - 19 | 6 553,5886 kr |
| 20 - 49 | 6 189,5066 kr |
| 50 - 99 | 5 825,4247 kr |
| 100 + | 5 097,2609 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 60.0 |
| d2 tol. h6 | 90.0 |
| l1 | 125.0 |
| l2 | 101.7 |
| l3 | 3.15 |
| d3 | 86.5 |
| Antal kullager rader | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 6085.0 |
| Static load C0 max. N | 9800.0 |
| Vikt g | 2220.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta