20158248
20158248
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 269,93 kr |
| 10 - 19 | 2 042,8914 kr |
| 20 - 49 | 1 929,4291 kr |
| 50 - 99 | 1 815,9668 kr |
| 100 + | 1 588,9282 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 60.6 |
| l3 | 2.15 |
| d3 | 59.0 |
| Antal kullager rader | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2357.0 |
| Static load C0 max. N | 4020.0 |
| Vikt g | 770.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta