Meny Sök

Linjär kulbussning Closed 50.0 75.0 100.0 Rostfritt stål

Slutna rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20158217

Tillverkarens artikelnummer:

20158217

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Closed
Kullager material Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Antal kullager rader 6.0
Dyn. load C max. N 4702.0
Static load C0 max. N 7940.0
Vikt g 1250.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss