20158200
20158200
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 328,3978 kr |
| 10 - 19 | 1 195,5694 kr |
| 20 - 49 | 1 129,1552 kr |
| 50 - 99 | 1 062,741 kr |
| 100 + | 929,9126 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Resin |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 60.6 |
| l3 | 2.15 |
| d3 | 59.0 |
| Antal kullager rader | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2357.0 |
| Static load C0 max. N | 4020.0 |
| Vikt g | 770.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta